Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 530 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 30P PLS4
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 30P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 30
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 530 5913
SEK-18 SV MA STD ANG29 RKZ 30P PLS4
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Steckverbinder
  • Seria SEK Standard
  • Element Messerleiste
  • Opis kontaktu gewinkelt
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wellenlötanschluss
  • Typ połącznia Leiterplatte zu Kabel
  • Liczba kontaktów 30
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
  • Typ blokowania mit kurzen Hebeln
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 60 N
  • Siła wycofania ≤ 60 N
  • Klasa właściwości NM 30 (S4)
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Kolor (wkład) grau
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje nicht enthalten
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Blei
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 10,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumänien
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140214866
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos