Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
备件
3
N.º de referencia: 21 03 212 2306
Circular Connector w. Harax M12 L 3 F
Circular Connector w. Harax M12 L 3 F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Configuración de contacto desviador
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 212 2306
Circular Connector w. Harax M12 L 3 F
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
备件
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-L
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Deviating contact configuration
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 3
  • Contact configuration 1, 3, 4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 ... 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36.667 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137318
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar