Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 09 47 474 7147
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.8m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.8m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Křížené zapojení, Bezhalogenové, Odolné proti olejům
Délka kabelu: 0.8 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 474 7147
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.8m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 교차형
    할로겐프리
    내유성
버전
  • 케이블 길이 0.8 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyuretan)
  • 컬러 (케이블) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 상태 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 물질 Neobsahuje
  • REACH SVHC 물질 Ano
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Neobsahuje
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 46 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140254985
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte