Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
199
N.º de referencia: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
199
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 123 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140257900
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Manual
Configuración de descarga
Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar