Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
RJ45, Con LED verde/amarillo, Vertical, Con resorte de contacto, con transformador integrado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
26
Zubehör
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING RJ Industrial®
  • Element Hun
  • Specifikation
    RJ45
    Med LED grøn/gul
    Lodret
    Med kontaktfjeder
    med integreret transformer
Version
  • Termineringsmetode 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • Afskærmning 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • Antal kontakter 8
  • Pakkens indhold 트레이
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1.5 A
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Kontaktmodstand ≤ 45 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Dielektrisk styrke ≤ 1.5 kV
Materialeegenskaber
  • RoHS 준수
  • ELV-status 준수
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer no
  • REACH BILAG XIV-stoffer no
  • REACH SVHC-stoffer no
  • California Proposition 65 stoffer no
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 60
  • Nettovægt 7,42 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140061699
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar