Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
N.º de referencia: 09 45 725 1333
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 12m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  12m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 12 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 725 1333
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 12m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybride
    Plastique
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybride
    Plastique
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 12 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 6,0 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Vert
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,995 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249615
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje