Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Câblage 1:1
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Limite de température
    -40 ... +70 °C indifférent
    -40 ... +70 °C enlevé
    -25 ... +70 °C déplacé, avec guidage forcé
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rayon de courbure minimal
    4 x diamètre de câble (courbure simple)
    5 x diamètre de câble (courbures multiples)
  • Compatible chaîne porte-câbles Oui
  • Résistance aux vibrations 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) RAL 7040 (gris fenêtre)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Résistance à l'huile
    NEK 606 Résistance à la boue
    IEC 60754
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare