Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
System Cables
24
N.º de referencia: 21 03 596 2505
PFT female L-coded 1.5mm²
PFT female L-coded 1.5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌30 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 596 2505
PFT female L-coded 1.5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
System Cables
24
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria Conectores circulares M12
  • Identificare Power
  • Element Pasamuros
  • Specificație
    Con conductores
    para montaje frontal
Versiune
  • Gen Hembra
  • Ecranare apantallado
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1
  • Specificaţie a contactelor speciale Contacto FE
  • Codificare Codificación L
  • Tip blocare Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 63 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Dimensiune cheie
    17
    18
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Lungimea conductorului ‌ 30 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 46 g
  • Ţara de origine Rumanía
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140227705
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar