Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 28 080 8002 100
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 080 8002 100
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado por ambos lados
  • コネクタ 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • コネクタ 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
  • ケーブルの説明
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 22/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz Ancho de banda
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 República Checa
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140798328
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600