Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 181 9225 005
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M8 T1 Industrial Maschio
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING M8 T1 Industrial Femmina
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Maschio
    Femmina
  • Numero di poli 4
  • Codifica Single Pair Ethernet (SPE)
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Corrente d'esercizio 4 A
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 8 A
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Diametro del cavo 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Raggio di curvatura minimo 5x diametro cavo
  • Compatibile con catena di traino No
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 68 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600