Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 830 0481 015
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,5m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 830 0481 015
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Okablowanie systemowe
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M8 A-kodowany
    Żeński Kątowy
  • Kabeltype Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 0,25 mm²
  • Kodning A-kodowany
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-undtagelser 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV-status zgodny z wyłączeniem
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer Tak
  • REACH SVHC-stoffer Ołów
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Tak
  • California Proposition 65 stoffer Ołów
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 58,8 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140141537
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar