Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Kontakte
4
Steckpartner
2
Gehäuse
18
N.º de referencia: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
M23 P 5+3+PE Female-C (B)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
azul
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 609 3111
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
2
Hoods/Housings
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Power
  • Elemento Aislantes
  • Especificaciones Cara de acoplamiento (B)
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 9
  • Numero de contactos de señal 5
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    4x 2 mm
    5x 1 mm
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 28 A
  • Tensión nominal (potencia) 600 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 4 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1013 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 8,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187436
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat