Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 750 0474 035
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 750 0474 035
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PUR 3,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.34 mm²
  • 차폐형 차폐형
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Non contenu
  • REACH ANNEX XIV 물질 Non contenu
  • REACH SVHC 물질 Oui
  • REACH SVHC 물질 Plomb
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Oui
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomb
    Nickel
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140238916
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604