Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0327
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.50m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0327
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 1.50m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Rendszer kábelezés
  • Serie Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificaciones Előszerelt mindkét végen
  • Conector 1
    M12 A-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Conector 2
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Tipo de cable Rézkábel (kerek)
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3 x 0,34 mm²
  • Método de terminación Krimpelhető csatlakoztatás
  • Blindaje Nem árnyékolt
  • Codificación A-kódolás
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Németország
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140975149
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD