Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 150 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 10m
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 150 0304 100
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1 Han® 1A Female
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Oil resistant
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0.34 mm²
  • Número de contactos 12
  • Tipo de bloqueo Snap-in latches
  • Detalles
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6.5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 7.8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140238121
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604