Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
10
Spare Part
1
Artikelnummer: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Tapa de capota portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Pulsador
Poliamida (PA), Acero inoxidable
Entrada en ángulo
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7021 (gris negruzco)
Notes
Compare
Artikelnummer: 11 12 300 1602
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
10
Spare Part
1
Productdetails
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Yellock®
  • Tipo de capota/base Tapa de capota portante
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Versión Entrada en ángulo
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Pulsador
  • Campo de aplicación Capotas/bases para aplicaciones industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Límites de temperatura apertura/cierre -10 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7021 (gris negruzco)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140110106
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare