Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6132
Han TC70 male contact 16mm²
Han TC70 male contact 16mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤70 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6132
Han TC70 male contact 16mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria TC 70
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 16 mm²
  • Curent nominal ≤ 70 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Lungime dezizolare 15,5 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140015081
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar