Detaljer
Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
Ledararea
16 mm²
Märkström
≤ 250 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Avskalningslängd
20 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d