Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 7261
Han® S 200 BK CRA 16 mm²
Han® S 200 BK CRA 16 mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Corriente nominal: ≤200 A
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
AWG 6
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 7261
Han® S 200 BK CRA 16 mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 200
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Contacto hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Proceso de fabricación Contactos girados
  • Detalles ¡Es obligatorio utilizar el manguito de goma! Pídalo por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 16 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 6
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 39 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140188822
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje