Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
2
スペア部品
1
N.º de referencia: 09 93 001 1309
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1309
Han® S 120 HBM w. MC busbar blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
アクセサリ
2
スペア部品
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Enclave único
  • Field of application Sistemas de almacenamiento de energía
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34,8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140183575
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje