Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 12 008 4752
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Han-Power T with 3 x Q 2/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® Q 2/0, En bases Han® 3 A, a empotrar
Contactos: 2
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP44, IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4752
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® T
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 3x Han® Q 2/0
    En bases Han® 3 A, a empotrar
Versión
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto
    80 g
    158,67 g
  • País de origen México
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017818
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar