Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
Han Power T 1A 3+PE clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® 1A
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
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
  • Category Enerji distribütörleri
  • Series of hoods/housings Han-Power® T
  • Element Enerji distribütörü
  • Specification 3x Han® 1A ile
Version
  • Number of contacts 3
  • PE contact Evet
  • Locking type Geçmeli mandallar
  • Details
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 4 mm²
  • Input current ‌30 A
  • Output current ‌15 A
  • Rated voltage
    ‌ 400 V
    400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight
    79 g
    82,22 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140398122
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303