Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Spare Part
2
N.º de referencia: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
Han Power S - 2 x Han Q 4/2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 2x Han® Q 4/2, Aislante hembra, en bases Han-Compact®, a empotrar
IDC terminación por desplazamiento del aislante, para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Contactos: 6
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4807
Han Power S - 2 x Han Q 4/2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Spare Part
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Enerji distribütörleri
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Power® S
  • Eleman Enerji distribütörü
  • Teknik özellikler
    2x Han® Q 4/2 ile
    Dişi çekirdek
    Han-Compact® Muhafazalarda, makine tipi montaj
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
    IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca çok damarlı kablolar için
  • Kontak sayısı 6
  • Sinyal kontaklarının sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 4 ... 6 mm²
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 690 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim 250 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Poliamid (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
    Naftalin
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 333 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017900
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar