Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Custodie
2
N.º de referencia: 09 35 234 0331
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 234 0331
Han PP PFT plastic rect. QL power 1,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
8
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Elément Kit de traversée de cloison
  • Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement Han-Quick Lock®
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit avec embase à encastrer et insert mâle
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 1,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Diamètre extérieur ≤3,8 mm
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 17,2 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054349
  • eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje