Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Tools
1
フード/ハウジング
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
Número de parte: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
Han M12 module, male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Módulo Han® M12
Módulo sencillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Número de parte: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® M12-module
  • Maat van de module Enkele module
Versie
  • Geslacht Mannelijk
  • Details Insteekstuk a.u.b. afzonderlijk bestellen.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 5 g
  • Land van herkomst Hongkong
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140184824
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Descargar
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
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare