Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 43 010 5425
Han-Eco 10B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Han-Eco 10B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Con cordón de fijación
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 010 5425
Han-Eco 10B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
版本
  • 尺寸 10 B
  • 锁定类型 Double locking lever
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140163614
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar