Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
530
N.º de referencia: 09 33 716 2701
Han E16_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Han E16_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 716 2701
Han E16_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
530
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han E®
  • Características Han® GreenLine
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Con protección de cable
  • Número de contactos 16
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 500 V
    500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Par de apriete ‌0,5 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN
    5713140479609
    5713140479494
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522