Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Han 6B Docking Frame IP67 fixed

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Acero inoxidable
Tamaño: 06 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 1710
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
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
名称
  • カテゴリ Accessories
  • アクセサリータイプ Docking frame
バージョン
  • サイズ 6 B
  • 詳細
    Pull-in-range x-axis: ± 1 mm
    Pull-in-range y-axis: ± 1 mm
    Pull-in-range z-axis: - 0.5 / +1 mm
技術的特性
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 Mating cycles with other HMC components
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
Material properties
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (dust grey)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質(アクセサリー) Stainless steel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 228 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140572379
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421