Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 004 3041
Han CC Protected module, crimp male
Han 4 Mod M-c  40A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo protegido Han® CC
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 4
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 004 3041
Han CC Protected module, crimp male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® CC Korumalı modül
  • Modülün boyutu Tekli modül
  • Özellikler Parmak korumalı kontaklar
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 4
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 1,5 ... 6 mm²
  • Kablo dış çapı
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6,4 mm
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 830 V
    830 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Uyarı Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Policarbonato (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (gris guijarro)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde No incluido
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 4,59 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140020139
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar