Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Inserts
101
Frames
1
N.º de referencia: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Han 3A-agg-QB-K cap with seal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa de metal, Con sello (NBR)
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Accessories
1
Wkłady
101
Frames
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC
  • Tipo de carcaça/base Bulkhead mounted housing
  • Descrição da carcaça/base
    With metal cover
    With seal (NBR)
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Tipo de trava Single locking lever
  • Campo de aplicação Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Detalhes for female inserts
  • Conteúdo da embalagem Please order seal screw separately.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Uncoated
  • Cor (carcaça/base) Unpainted
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Steel
  • Superfície (travamento) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 62.66 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140073036
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar