Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
8
N.º de referencia: 19 20 203 1150
Han 3A HMC-eg-QB-M20
Han 3A HMC-eg-QB-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 203 1150
Han 3A HMC-eg-QB-M20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
8
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HMC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skruvinstallerat chassihus
Version
  • Storlek 3 A
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Specialkabelkåpor/-chassihus för högfrekventa matningscykler
  • Detaljer Han® 3 A HMC chassihus ska endast kombineras med chassihus ur portföljen Han® 3 A HMC.
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Kommentar Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 med tätningsskruv 09 20 000 9918
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E 12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (låsning) Stål
  • Yta (låsning) Förzinkad
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 55,2 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140170735
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466