Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 134 0623
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota portante
Acodado
Tamaño: 34 HPR
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): EPDM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 134 0623
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Frames
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Capota portante
  • Description of hood/housing Acodado
Version
  • Size 34 HPR
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M40
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Tapa de protección
    ‌1,5 Nm Aislantes
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) EPDM
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Níquel
    Naftalina
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.150 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175426
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN