Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 024 1422
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 36 024 1422
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Hoods / Housings
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Hood
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Sürüm Top entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M32
  • Kilitleme tipi Double locking lever
  • Uygulama Alanı Connectors for explosion hazardous environments
  • Ayrıntılar ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 With cable gland
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Powder-coated
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 496 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140181793
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN