Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Objednací číslo: 19 40 022 0470
Han 22HPR-HTE-S-4xM20
Han 22HPR-HTE-S-4xM20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 22 HPR
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
4x M20
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 022 0470
Han 22HPR-HTE-S-4xM20
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR slim
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 22 HPR
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x M20
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    10 Nm Fixing screws
    15 Nm PE screw
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Hliníkový tlakový odlitek
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 900.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175501
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte