Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
N.º de referencia: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Han 16B Ex-HBM-Double Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Enclave doble
  • Field of application Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
  • Details Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
  • Details ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con aislantes Han® Ex!
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Hasta +70 °C en T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 Con prensaestopa
Propiedades del material
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 274 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140054912
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN