Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 010 0442
CARCASA EMC 10 POLOS SAL.RECTA PG 29
CARCASA EMC 10 POLOS SAL.RECTA PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 010 0442
CARCASA EMC 10 POLOS SAL.RECTA PG 29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han ® EMC
  • Type of hood/housing Capota
Version
  • Size 10 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 29
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) No pintado
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 245,2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073272
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN