Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
Size: 10 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 810 0426 XL
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 高結構
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 Double locking lever
技術參數
  • 極限溫度
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Uncoated
  • 顏色(上殼/底座) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 162.4 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140171718
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466