Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
5
システムケーブル
1674
N.º de referencia: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
5
システムケーブル
1674
Detalles del producto
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS eCon 3000
  • エレメント 産業用イーサネットスイッチ
  • 仕様 アンマネージド
  • イーサネットタイプ Fast Ethernet
バージョン
  • ポート総数 7
  • 固定具 EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
  • スイッチングテクノロジー Store and Forward
  • フレームサイズ 1.522 kB
  • MAC テーブルサイズ 1k エントリー
  • パケットバッファサイズ 0.44 Megabit
  • ノン-ブロッキング はい
  • QoS はい
  • 省エネ設計イーサネット はい
  • フロー制御 OFF
  • シグナルコンタクト いいえ
  • PoE機能 はい
  • 梱包内容
    電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
    組立方法
結線データ
  • 公称電圧
    48 V DC
    54 V DC
  • 許容電圧 44 ... 57 V DC
  • サージ保護 はい
  • 使用電流値
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • 電源回路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 起動電流
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • 過電流保護 ‌12 A 入力時
  • 消費電力
    <68.7 W @ 48 V DC
    <140 W @ 54 V DC
  • 結線方式 プラグ式スクリューコンタクト
  • コンタクト数 3
  • 導体断面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • ピンアウト + / - / FE
  • 逆極性保護 はい
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 相対湿度
    0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
    0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • エア圧力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30 嵌合状態
  • MTBF ≈ 1150,000 h
イーサネットポート、銅
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • 伝送規格
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • オートネゴシエーション はい
  • オートポラリティ はい
  • Auto-MDI(X) はい
  • 伝送物理 Twisted Pair Cat. 5
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 100 m
イーサネットポート、ファイバー
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • 伝送規格 100BASE-FX
  • ファイバー マルチモード
  • 結線方式
    SC デュプレックス
    メス
  • 伝送物理 FO
  • 波長 1,310 nm
イーサネットポート PoE
  • イーサネットポート PoE 4
  • PoEのタイプ PSE
  • 対応PoEモード 選択肢A
  • IEEE規格 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • 電源 (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • 総出力電力 (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • ポートあたり出力電力 (PSE)
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • ポートあたりの電流
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • 適合配線 IEEE 802.3at セクション33.1.4参照
  • ピンアウト 選択 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミニウム(陽極酸化)
    スチールシート (粉体塗装)
  • 長さ 107.5 mm
  • 25 mm
  • 高さ 142 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    EN 55022 電波障害特性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認証
    CE
    DNV GL
  • FCC はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 493 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85176200
  • GTIN 5713140148017
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612