Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1340
N.º de referencia: 24 03 002 1200
Ha-VIS eCon 3021BT-AF
Ha-VIS eCon 3021BT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 002 1200
Ha-VIS eCon 3021BT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1340
Detalles del producto
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 3000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 3
  • Upevnění DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,522 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 1k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 0,44 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Energy Efficient Ethernet Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Obsah balení
    Zásuvný šroubovací kontakt pro napájení
    Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 9 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ano
  • Provozní proud
    <97 mA @ 24 V DC
    <53 mA @ 48 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Náběhový proud
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Ochrana proti nadproudu ‌12 A Na vstupu
  • Spotřeba energie <2,33 W @ 24 V DC
  • Způsob připojení Zásuvný šroubovací kontakt
  • Počet kontaktů 3
  • Průřez vodiče 0,08 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Uspořádání a počet pinů + / - / FE
  • Ochrana proti přepólování Ano
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 2510.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 100 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Přenosový standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Ethernetové porty – optika
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Přenosový standard 100BASE-FX
  • Vlákno Jednovidový
  • Způsob připojení
    SC duplex
    Zásuvka (female)
  • Fyzický přenos Optika
  • Vlnová délka 1.310 nm
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 15 km
  • Výstupní výkon -15 ... -8 dBm
  • Příkon -34
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliník (eloxovaný)
    Ocelový plech (práškově lakovaný)
  • Délka 107,5 mm
  • Šířka 25 mm
  • Výška 142 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Charakteristika rádiového rušení
    EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
    EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
    EN 61000-4-5 Rázové napětí
    EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
    EN 61000-6-4 Emisní standard
    IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Schválení
    CE
    DNV GL
  • FCC Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 431 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140147775
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612