Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 02 211 0150 001
FO CABLE ASSY-15M-2xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-15M-2xSCRJ MM POF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 02 211 0150 001
FO CABLE ASSY-15M-2xSCRJ MM POF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connecteur 1
    Connecteur 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 SCRJ duplex POF
  • 커넥터 2 SCRJ duplex POF
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 구조 980 / 1000 µm
기술적 특성
  • 케이블 직경 8 mm
자재 특성
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 869 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140150102
  • eCl@ss 27,061,003.00
  • UNSPSC 24.0 43223326