Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 04 411 0010 005
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Cable length: 1 m, Diameter: 3 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 04 411 0010 005
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Expanded beam
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Expanded beam 2× kanál
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Jednovidový
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliník
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140271050
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare