Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 12 000 5057
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
para capotas
Rango de sujeción: 10.5 ... 14 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 12 000 5057
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Compact®
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
  • Opis akcesoriów dla obudów wtyczek
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤10 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 28
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Rozmiar M25
  • Zakres zaciskania 10,5 ... 14 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 25 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140124011
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar