Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 65 122 6800
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 122 6800
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Standard
  • 요소 Connector
  • 접점 설명
    Stamped
    Angled
버전
  • 터미네이션 방법 Wave soldering termination
  • 젠더 Male
  • 규격 D-Sub 1
  • 연결 유형 Motherboard to daughtercard
  • 컨택트핀 개수 9
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 잠금 유형 Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
기술적 특성
  • 열간 간격 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 정격 전류 ‌ 6.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 30 N
  • 철수 포스
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 성능 레벨
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Noble metal over Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 7.65 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140076754
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar