Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto macho para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Coaxial contact
  • Description of the contact Straight
  • Contacts for
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method PCB solder termination
  • Gender Kontaktstift till honkontaktdon
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 1,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ≤10 mΩ till invändig kontaktpressback
    ≤3 mΩ till yttre hylsa
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Return loss
    >32 dB @ 1 GHz
    >30 dB @ 2 GHz
    >28 dB @ 4 GHz
    >24 dB @ 6 GHz
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Frequency 6 GHz
Material properties
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
  • Material (locking) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.4 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140003996
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar