Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6136
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto macho para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6136
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M inverso plano
    har-modular® Módulo M-plano, macho, recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Contacto macho para conectores macho
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1,6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215290
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat