Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
24
Tools
6
N.º de referencia: 09 03 124 7901
DIN-Signal M024MS-3,0C1-3
DIN-Signal M024MS-3,0C1-3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 124 7901
DIN-Signal M024MS-3,0C1-3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
24
Tools
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Konnektorer
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type M
  • Element Hankonnektor
  • Opis kontaktu Vinklet
  • Cechy Nominel strøm for specialkontakter: se datablad for de valgte kontakter
Wersja
  • Metoda przyłączenia Bølgelodningsterminering
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Liczba kontaktów 32
  • Liczba kontaktów sygnałowych 24
  • Liczba kontaktów specjalnych 8
  • Konfiguracja kontaktów Række a, b og c, position 13, 14, ... , 19, 20
  • Kodowanie Kodning med tab af kontakter
  • Mocowanie do PCB With fixing flange
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 23 N
  • Siła wycofania ≤ 15 N
  • Klasa właściwości
    3
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 según NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 9 g
  • Kraj pochodzenia Tyskland
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140004634
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar