Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 06 000 6471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 6471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 2500 Rolle
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
    DIN 41612 Tip MH 24+7
    DIN 41612 Tip FM
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi kontak
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği 2500 şeritli kontak
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 0,56 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kablo dış çapı 0,8 ... ‌2 mm
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 3,5 ... 4 mm
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Gerilme direnci 15 ... ‌60 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (complementary)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.776 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009479
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522