Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
N.º de referencia: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
DIN-Power H015FS-3C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type H15
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 15
  • Contactconfiguratie Rij d, posities 6, 10, ... , 26, 30 en rij z, posities 4, 8, ... , 28, 32
  • Afsluitingslengte 4 mm
  • Codering
    Codering van ommanteling
    D20 codering
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 10,16 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale stroom Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Tussenruimteafstand ≥ 4,5 mm
  • Kruipweg ≥ 8 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 8 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 90 N
  • Uittrekkracht ≤ 90 N
  • Prestatieniveau
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 3,1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 14,68 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140012875
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar