Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
5
Accessories
2
N.º de referencia: 09 06 215 2854
DIN-Power H015FP3,6C1-1
DIN-Power H015FP3,6C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Ag Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 215 2854
DIN-Power H015FP3,6C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
5
饰品
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип H15
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Число контактов 15
  • Конфигурация контактов Fila d, posiciones 6, 10, ... , 26, 30 y fila z, posiciones 4, 8, ... , 28, 32
  • Длина подключения 3,6 mm
  • Кодирование
    Кодирование кожуха
    Кодирование D20
  • Крепление печатной платы Con brida de fijación
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    5,08 mm
    10,16 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальный ток Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Расстояние между проводниками ≥ 4,5 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 8 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 8 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Усилие вставки ≤ 90 N
  • Усилие расстыковки ≤ 90 N
  • Уровень исполнения
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 3,1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты)
    Ag Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния Trióxido de antimonio
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 según NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 14,46 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140012790
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar