Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 132 6931
CON. MACHO 32 ACOD. D-Z TIPO F
CON. MACHO 32 ACOD. D-Z TIPO F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 132 6931
CON. MACHO 32 ACOD. D-Z TIPO F
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Tipo F
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Terminali per saldatura ad onda
  • Verbindingstype
    Scheda madre a scheda figlia
    Extender card
    PCB / cable
  • Aantal contacten 32
  • Contactconfiguratie File z e d, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
  • Codering
    Codifica
    Con codifica
    Codifica con perdita di contatto
    Codifica D 20
  • PCB-bevestiging Con flangia di fissaggio
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,6 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht ≤ 50 N
  • Prestatieniveau
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • steekcycli ≥ 400
  • Testspanning Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiaal (contacten) Lega di rame
  • Oppervlak (contacten)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV-status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Non incluso
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Non incluso
  • REACH SVHC Stoffen Non incluso
  • California Proposition 65 stoffen Si
  • California Proposition 65 stoffen
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 21,9 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140011991
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar